ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンク

ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンク 31-0010
通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円
通常出荷日:8日目

【特長】・万一のケガを防止するため、検知管の先端に取り付けるゴム管で、繰り返し使用できます。・一番太い...

詳細を確認

型番:

31-0010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0010の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128円
( 1,241円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一のケガを防止するため、検知管の先端に取り付けるゴム管で、繰り返し使用できます。
・一番太い(外径7mm)検知管には青色、それ以外にはピンク色をご使用下さい。※一番太い検知管:1HH、2HT、2HH、4HT、31B
・カラー:ピンク
・入数:20個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンクの型番31-0010のページです。 型番31-0010に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンク
ガステック №DTP-1-20 ガス検知管用 カバーゴム 青
カバーゴム(ピンク・20個/袋)
カバーゴム(太管用)
カバーゴム(標準用)
カバーゴム(ブルー・20個/袋)
メーカー三商三商アズワンケニスケニスアズワン
通常価格1,128円1,128円1,092円1,208円1,208円1,092円
通常出荷日8日目8日目4日目10日目5日目16日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました