ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガステック №345A ホットプローブホルダ

ガステック №345A ホットプローブホルダ 31-0007
通常単価(税別)
12,850円
税込単価
14,135円
通常出荷日:10日目

型番:

31-0007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0007の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,850円
( 14,135円 )
10日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №345A ホットプローブホルダの型番31-0007のページです。 型番31-0007に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №345A ホットプローブホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №345A ホットプローブホルダ
ホットプローブホルダ 345A
ガス検知管 100A
北川式ガス検知管 8A
北川式ガス検知管 133A
北川式ガス検知管 174A
メーカー三商アズワンケニスケニスケニスケニス
通常価格12,850円12,850円3,831円6,510円3,353円3,353円
通常出荷日10日目27日目5日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました