ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガステック №340 気体採取器用 ホットプロープ

ガステック №340 気体採取器用 ホットプロープ 31-0006
通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円
通常出荷日:10日目

【特長】・自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(60~600℃)の測定に使う冷却器で、高温ガスを常温ま...

詳細を確認

型番:

31-0006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0006の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766円
( 12,943円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(60~600℃)の測定に使う冷却器で、高温ガスを常温まで冷やすことができます。ホットプローブホルダ(No.345A)で固定すると安定性が増します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №340 気体採取器用 ホットプロープの型番31-0006のページです。 型番31-0006に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №340 気体採取器用 ホットプロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №340 気体採取器用 ホットプロープ
ガステック №350BP-2 気体採取器用 延長採取棒
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
ガス採取器用 遠隔採取管(5m)
メーカー三商三商三商三商三商ケニス
通常価格11,766円69,294円15,734円18,005円35,088円7,995円
通常出荷日10日目8日目8日目8日目10日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました