ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m

ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m 31-0004
通常単価(税別)
18,005円
税込単価
19,806円
通常出荷日:8日目

【特長】・5m用、10m用ともそれぞれ気体採取器の先端に取り付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔...

詳細を確認

型番:

31-0004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31-0004の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,005円
( 19,806円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5m用、10m用ともそれぞれ気体採取器の先端に取り付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.357)をお使いいただけます。
・単位:1本(10m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10mの型番31-0004のページです。 型番31-0004に関する仕様情報を記載しております。
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
延長採取管(10m)
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
ガス採取器用 遠隔採取管(10m)
延長採取管 351Aシリーズ
メーカー三商ケニス三商三商ケニスアズワン
通常価格18,005円17,239円15,734円35,088円11,128円15,071円 -
通常出荷日8日目10日目8日目10日目9日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました