ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

転倒防止器具 マグニチュード7 ML-110

転倒防止器具 マグニチュード7 ML-110 27-0017
通常単価(税別)
5,992
税込単価
6,591
通常出荷日:8日目

【特長】・道具を使わずに簡単に取り付けられます。・地震再現実験において震度7相当での安全性確認。・ロッ...

詳細を確認

型番:

27-0017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27-0017の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
27-0017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,992
( 6,591 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道具を使わずに簡単に取り付けられます。
・地震再現実験において震度7相当での安全性確認。
・ロッカー、棚などの転倒防止に。天井の高さに合わせてお選びいただけます。
・寸法(cm):80~110
・入数(本):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転倒防止器具 マグニチュード7 ML-110の型番27-0017のページです。 型番27-0017に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止器具 マグニチュード7 ML-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止器具 マグニチュード7 ML-110
転倒防止器具 マグニチュード7 ML-50
転倒防止器具 マグニチュード7 ML-80
転倒防止器具 マグニチュード7 ML-35
転倒防止
転倒防止器具 ガムロック(TM)LL
メーカー三商三商三商三商アズワンGUM LOCK
通常価格5,9925,7095,7095,7091,175 -6,194
通常出荷日8日目8日目8日目8日目9日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました