ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

竹ヨージ 曲大

竹ヨージ 曲大 25-5147
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:曲大・全長×毛幅×毛長(mm):300×16×60

型番:

25-5147
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-5147の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-5147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491円
( 540円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:曲大
・全長×毛幅×毛長(mm):300×16×60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ヨージ 曲大の型番25-5147のページです。 型番25-5147に関する仕様情報を記載しております。
竹ヨージ 曲大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ヨージ 曲大
竹ヨージ 8号
竹ヨージ 6号
チューブブラシ 大
ステンレス洗浄カゴ SS-大
試験管用ブラシ ナイロン 大
メーカー三商三商三商ケニスコクゴ三商
通常価格491円471円462円1,137円6,245円726円
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました