ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプクリーナー白 ホ付 φ20㎜ HBS-PH-20-W

パイプクリーナー白 ホ付 φ20㎜ HBS-PH-20-W 25-2062
通常単価(税別)
2,149
税込単価
2,364
通常出荷日:4日目

【特長】・全長×毛幅×毛長(mm):500(+40)×φ20×135・線径:0.25mm・耐熱温度:1...

詳細を確認

型番:

25-2062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-2062の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-2062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149
( 2,364 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長×毛幅×毛長(mm):500(+40)×φ20×135
・線径:0.25mm
・耐熱温度:120℃
・材質:PBT

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプクリーナー白 ホ付 φ20㎜ HBS-PH-20-Wの型番25-2062のページです。 型番25-2062に関する仕様情報を記載しております。
パイプクリーナー白 ホ付 φ20㎜ HBS-PH-20-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクリーナー白 ホ付 φ20㎜ HBS-PH-20-W
パイプクリーナー白 ホ付 φ10㎜ HBS-PH-10-W
パイプクリーナー白 ホ付 φ30㎜ HBS-PH-30-W
パイプクリーナー白 ホ付 φ50㎜ HBS-PH-50-W
パイプクリーナー白 ホ付 φ60㎜ HBS-PH-60-W
パイプクリーナー白 ホ付 φ40㎜ HBS-PH-40-W
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,1492,1492,1492,1492,1492,149
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました