ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニパイプクリーナー白 φ2.0㎜ HBS-MP-2.0-W

ミニパイプクリーナー白 φ2.0㎜ HBS-MP-2.0-W 25-2052
通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円
通常出荷日:4日目

【特長】・全長×毛幅×毛長(mm):120×φ2.0×15・線径:0.1mm・耐熱温度:120℃・材質...

詳細を確認

型番:

25-2052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-2052の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-2052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453円
( 1,598円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長×毛幅×毛長(mm):120×φ2.0×15
・線径:0.1mm
・耐熱温度:120℃
・材質:PBT

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニパイプクリーナー白 φ2.0㎜ HBS-MP-2.0-Wの型番25-2052のページです。 型番25-2052に関する仕様情報を記載しております。
ミニパイプクリーナー白 φ2.0㎜ HBS-MP-2.0-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニパイプクリーナー白 φ2.0㎜ HBS-MP-2.0-W
ミニパイプクリーナー白 φ3.0㎜ HBS-MP-3.0-W
ミニパイプクリーナー白 φ4.0㎜ HBS-MP-4.0-W
ミニパイプクリーナー白 φ2.5㎜ HBS-MP-2.5-W
ミニパイプクリーナー白 φ3.5㎜ HBS-MP-3.5-W
ミニパイプクリーナー白 φ1.5㎜ HBS-MP-1.5-W
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,453円1,453円1,453円1,453円1,453円1,453円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました