ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 中 太柄

小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 中 太柄 25-2043
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:村田 中 太柄・全長×毛幅×毛長(mm):250×φ20×60・材質:白ヤギ毛

型番:

25-2043
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-2043の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-2043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:村田 中 太柄
・全長×毛幅×毛長(mm):250×φ20×60
・材質:白ヤギ毛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 中 太柄の型番25-2043のページです。 型番25-2043に関する仕様情報を記載しております。
小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 中 太柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 中 太柄
小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 中
小試験管洗浄ブラシ 白毛 村田 小
小試験管洗浄ブラシ 白毛 ザーリーピペット用 太
小試験管洗浄ブラシ 白毛 ザーリーピペット用 細
ビューレット用ブラシ 白毛 中
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格678円678円619円638円579円1,267円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました