17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレシーMKクロス 10枚入 MK24H 240×240

通常単価(税別)
2,608
税込単価
2,869
通常出荷日:8日目

【特長】・超極細繊維を使用したワイピング性に優れたクロスです。・リントフリー性で毛羽落ちや自己発塵があ...

詳細を確認

    型番:

    25-1596
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-1596
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,608
    ( 2,869 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超極細繊維を使用したワイピング性に優れたクロスです。
    ・リントフリー性で毛羽落ちや自己発塵がありません。
    ・毛細管現象により水や油、溶剤等を素早く吸収します。
    ・耐薬品性にも優れています。
    ・高密度ニットで高吸液性が特長です。
    ・サイズ(mm):240×240
    ・入数(枚):10
    ・素材:PET極細繊維
    ・組織:ニット
    ・目付:200g/m*
    ・厚さ:0.48mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トレシーMKクロス 10枚入 MK24H 240×240の型番25-1596のページです。 型番25-1596に関する仕様情報を記載しております。
    トレシーMKクロス 10枚入 MK24H 240×240のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トレシーMKクロス 10枚入 MK24H 240×240
    トレシーMCクロス 10枚入
    キッチンクロス
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24
    ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)
    ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜
    メーカー三商三商東京メディカル三商スリーボンド三商
    通常価格2,6085,216 -8,91110,63113,052 -900
    通常出荷日8日目1日目〜2日目1日目6日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト