ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MMモップ絞り器 C型

MMモップ絞り器 C型 25-1569
通常単価(税別)
8,875
税込単価
9,763
通常出荷日:5日目

【特長】・サイズ:342×485×H288mm・材質:ポリプロピレン

型番:

25-1569
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-1569の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,875
( 9,763 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:342×485×H288mm
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MMモップ絞り器 C型の型番25-1569のページです。 型番25-1569に関する仕様情報を記載しております。
MMモップ絞り器 C型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMモップ絞り器 C型
モップ絞り器
モップ絞り器 スクイザー F8
コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー
310x360x295mm/14L モップ絞り器
300x310x320mm/14L モップ絞り器
メーカー三商テラモトアズワン山崎産業エスコエスコ
通常価格8,8755,469 -9,5268,1486,1857,055
通常出荷日5日目1日目4日目6日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました