ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スペアテープ 15m巻 C-290用

スペアテープ 15m巻 C-290用 25-1529
通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円
通常出荷日:5日目

【特長】・転がすだけで毛や糸くずなどがよく取れます。・お掃除場所にあわせて、太いパイプを矢印の方向に軽...

詳細を確認

型番:

25-1529
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-1529の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1529
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480円
( 2,728円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転がすだけで毛や糸くずなどがよく取れます。
・お掃除場所にあわせて、太いパイプを矢印の方向に軽く回すだけで自由にハンドルの長さを調節できます。
・サイズ:15m巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペアテープ 15m巻 C-290用の型番25-1529のページです。 型番25-1529に関する仕様情報を記載しております。
スペアテープ 15m巻 C-290用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペアテープ 15m巻 C-290用
トップローラーワイド C-290
80mm スペアテープ(洋服用/2巻)
80mm スペアテープ(車用/2巻)
粘着ローラー スペアテープ
粘着ローラー用ステンレスキャップ RSH-C
メーカー三商三商エスコエスコミドリ安全アズワン
通常価格2,480円6,625円988円1,004円18,881円5,362円
通常出荷日5日目5日目3日目3日目4日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました