ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

短柄ホーキ サンニワニワ KSV-04

短柄ホーキ サンニワニワ KSV-04 25-1509
通常単価(税別)
1,129
税込単価
1,242
通常出荷日:5日目

【特長】・全長(mm):767・材質:穂/ヒタムファイバー 柄/竹+PVCチューブ

型番:

25-1509
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-1509の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-1509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129
( 1,242 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):767
・材質:穂/ヒタムファイバー 柄/竹+PVCチューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

短柄ホーキ サンニワニワ KSV-04の型番25-1509のページです。 型番25-1509に関する仕様情報を記載しております。
短柄ホーキ サンニワニワ KSV-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短柄ホーキ サンニワニワ KSV-04
サンニワニワ アイボリー(短柄・長柄)
自在ホーキ 短柄
azuma 短柄 サンニワニワ アイボリー
千吉 お庭ホーキ 短柄
太陽短柄ほうき
メーカー三商アズマ工業テラモトアズマ工業千吉八ツ矢工業
通常価格1,1291,150 -1,2031,150979912
通常出荷日5日目9日目6日目9日目3日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました