17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ コットンオイルマット 723093 100枚×1

通常単価(税別)
21,850
税込単価
24,035
通常出荷日:19日目

【特長】・天然コットン(落ち綿)配合で自然に優しい商品です。・水をはじく性質があるので水中に沈まず油の...

詳細を確認

    型番:

    25-0991
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0991
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,850
    ( 24,035 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然コットン(落ち綿)配合で自然に優しい商品です。
    ・水をはじく性質があるので水中に沈まず油のみをすばやく吸着します。
    ・吸油量の目安:1枚あたり約1000g(B重油) ※メーカー調べ
    ・材質:コットン
    ・シートサイズ(mm):500×500
    ・入数:100枚×1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プロワイプ コットンオイルマット 723093 100枚×1の型番25-0991のページです。 型番25-0991に関する仕様情報を記載しております。
    プロワイプ コットンオイルマット 723093 100枚×1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロワイプ コットンオイルマット 723093 100枚×1
    pig プロマット吸油シート (100枚入)
    ラグマットG-5SPC100(100枚入)
    LOOK MAT (100枚入)
    吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚
    油吸着マット(水分離型/100枚)油用
    メーカー三商ニューピグコーポレーションコクゴ旭化成タスコエスコ
    通常価格21,85019,12928,67510,13015,13019,940 -
    通常出荷日19日目5日目8日目1日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト