17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

通常単価(税別)
7,350円
税込単価
8,085円
通常出荷日:1日目

【特長】・牛乳パックを配合したシート。環境問題に対応したペーパータオルです。・材質:ミルクカートン配合...

詳細を確認

    型番:

    25-0952
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番品名型式材質シートサイズ(mm)入数
    25-0952エルフォーレペーパータオル ダブル 中判623043ミルクカートン配合230×210200組400枚×30

    25-0952の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0952
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,350円
    ( 8,085円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・牛乳パックを配合したシート。環境問題に対応したペーパータオルです。
    ・材質:ミルクカートン配合
    ・シートサイズ(mm):230×210
    ・入数:200組400枚×30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043の型番25-0952のページです。 型番25-0952に関する仕様情報を記載しております。
    エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043
    ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜
    エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320
    エリエール ペーパータオル
    ペーパータオル(PWES-PU)
    218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)
    メーカー三商三商三商エリエールミスミエスコ
    通常価格7,350円1,512円6,457円6,484円7,896円554円 -
    通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました