17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトタオル ホワイト ポリパック プロワイプ 703145 50枚×18

通常単価(税別)
10,981
税込単価
12,079
通常出荷日:8日目

【特長】・強度があり、吸収性も良く、独自の大型ピンエンボスで汚れをかきとります。・布と変わらない使い心...

詳細を確認

    型番:

    25-0914
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0914の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0914
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,981
    ( 12,079 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度があり、吸収性も良く、独自の大型ピンエンボスで汚れをかきとります。
    ・布と変わらない使い心地でしっかりと拭き取ります。
    ・材質:パルプ100%
    ・シートサイズ(mm):405×315
    ・入数:50枚×18パック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソフトタオル ホワイト ポリパック プロワイプ 703145 50枚×18の型番25-0914のページです。 型番25-0914に関する仕様情報を記載しております。
    ソフトタオル ホワイト ポリパック プロワイプ 703145 50枚×18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフトタオル ホワイト ポリパック プロワイプ 703145 50枚×18
    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18
    プロワイプ ソフトタオル
    プロワイプ ソフトタオル 703523・703524
    (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24
    メーカー三商三商エリエールエリエールアズワン三商
    通常価格10,98112,1077,865 -8,084 -69010,631
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました