17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

通常単価(税別)
47,261円
税込単価
51,987円
通常出荷日:12日目

【特長】・クリーン度を追求したワイパー、特殊洗浄を施したソフトタイプ。・高度なクリーンルーム内のワイピ...

詳細を確認

    型番:

    25-0528
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0528
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,261円
    ( 51,987円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーン度を追求したワイパー、特殊洗浄を施したソフトタイプ。
    ・高度なクリーンルーム内のワイピングに。
    ・サイズ(mm):300×250(8ツ折)
    ・入数(枚×袋):100×30
    ・材質:セルロース100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30の型番25-0528のページです。 型番25-0528に関する仕様情報を記載しております。
    ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30
    ベンコット リントフリー
    ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8
    ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30
    ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48
    ベンコット(R) EA-8
    メーカー三商アズワンアズワン三商三商アズワン
    通常価格47,261円51,004円33,369円 -25,848円61,703円32,696円
    通常出荷日12日目1日目1日目4日目12日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト