17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500ml

通常単価(税別)
3,481円
税込単価
3,829円
通常出荷日:7日目

【特長】・無リン酸系の液体洗剤(セルオチル液)。・タンパク質による汚れ、シリコングリース、ワセリン、ハ...

詳細を確認

    型番:

    25-0254
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0254
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,481円
    ( 3,829円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無リン酸系の液体洗剤(セルオチル液)。
    ・タンパク質による汚れ、シリコングリース、ワセリン、ハイドロカーボンなどの除去に最適。
    ・石英セル、ガラスセルの汚染除去に優れた効果を発揮。
    ・容量(ml):500
    ※通常は2~5%に希釈してお使い下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500mlの型番25-0254のページです。 型番25-0254に関する仕様情報を記載しております。
    セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500ml
    金属磨き液(ピカール液)
    ニューハイパワー(A)
    イレーサーT 4Kg
    500mlモップ用洗剤
    ニイタカ エレナックス 500ml
    メーカー三商エスコ友和横浜油脂工業エスコニイタカ
    通常価格3,481円897円2,071円 -5,379円1,972円2,625円
    通常出荷日7日目1日目3日目〜1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート