17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クエン酸 500g入

通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円
通常出荷日:9日目

【特長】・クエン酸はアルカリ性の汚れを落とします。水回りのお掃除に。・容量:500g

    型番:

    25-0219
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0219
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,201円
    ( 1,321円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クエン酸はアルカリ性の汚れを落とします。水回りのお掃除に。
    ・容量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クエン酸 500g入の型番25-0219のページです。 型番25-0219に関する仕様情報を記載しております。
    クエン酸 500g入のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    電気ポットの水アカの洗浄
    4
    満足度:4.0
    電気ポットの水アカの洗浄に使用。水1Lあたりに大さじ一杯ほどいれて炊き上げて洗浄しています。500g入っているので、数十...もっと読む
    1人が参考にしています。
    水廻りの掃除
    5
    満足度:5.0
    キッチン廻りを中心に、掃除で使っていますが、水垢がきれいに取れて便利です。
    0人が参考にしています。
    加湿器の洗浄用に
    5
    満足度:5.0
    事務所においてある加湿器の洗浄に使用しましたが水垢が良く取れます。この時期は風邪が流行るので常に衛生用品は清潔にしておき...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クエン酸 500g入
    500g 消泡剤
    500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤
    重曹 1kg入
    無リン酸洗浄液 DCN90 1L
    無リン酸洗浄液 DCN90 5L
    メーカー三商エスコエスコ三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格1,201円2,585円1,056円897円4,157円14,954円
    通常出荷日9日目1日目1日目4日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト