17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:7日目

【特長】・こぼれた腐食性の化学物質等を安全に取除くことができます。液体を十分な量の吸着剤で覆い、中和・...

詳細を確認

    型番:

    25-0143
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0143
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・こぼれた腐食性の化学物質等を安全に取除くことができます。液体を十分な量の吸着剤で覆い、中和・吸収をさせて吸着剤を集め廃棄します。
    ・吸収能の高い粉末タイプ。
    ・容量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500の型番25-0143のページです。 型番25-0143に関する仕様情報を記載しております。
    ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケミゾーブ 粉末状 500g入 1.02051.0500
    オイルドライパッド 500×500mm
    ライオン 油っ固 500g
    三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)
    お玉ちゃんの焼き上手 500g
    橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500
    メーカー三商トラスコ中山LION三井化学大一鋼業橋本クロス
    通常価格12,00031,28259140,97369921,446
    通常出荷日7日目1日目5日目2日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト