17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40

通常単価(税別)
646,000
税込単価
710,600
通常出荷日:19日目

【特長】・卓上型で大出力。大型器具、機械部品などの洗浄が可能。・操作部に光電式センサ及び音声ガイドを採...

詳細を確認

    型番:

    25-0093
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0093
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    646,000
    ( 710,600 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・卓上型で大出力。大型器具、機械部品などの洗浄が可能。
    ・操作部に光電式センサ及び音声ガイドを採用。濡れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。
    ・発振方式のFM+AM変調は、負荷変動に強く槽内の超音波を均一化。ムラの無い洗浄を行うことができます。
    ・電波法型式指定取得済
    ・外寸法(mm):W800×D460×H472(ゴム足含む)
    ・内槽寸法(mm):W610×D400×H268
    ・容量:69L
    ・重量(kg):55
    ・振動子:ボルト締めランジュバン型振動子
    ・公称発振周波数:40kHz
    ・ピーク出力:1200W(出力調整付)
    ・タイマー設定:デジタルタイマー(10・20・30分及び連続)
    ・排水ドレイン:Rc25A(1B)
    ・電源:AC200V 50/60Hz 600VA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40の型番25-0093のページです。 型番25-0093に関する仕様情報を記載しております。
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40
    卓上大型超音波洗浄器
    卓上型超音波洗浄器 DG-1
    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
    カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
    メーカー三商三商アズワンケニスカイジョー三商
    通常価格646,000430,00046,473 -19,206136,805 -166,339 -
    通常出荷日19日目19日目7日目〜4日目8日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト