17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エクステンションコード F-160 24-0144

エクステンションコード F-160

通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円
通常出荷日:8日目

【特長】・アース線を延長して立ち作業の作業性を向上します。・作業着等に仮止めできるクリップ付。・他製品...

詳細を確認

    型番:

    24-0144
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    24-0144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0144
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,062円
    ( 2,268円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アース線を延長して立ち作業の作業性を向上します。
    ・作業着等に仮止めできるクリップ付。
    ・他製品のバナナプラグ式にも使用可能。
    ・コード実効長(mm):1900
    ・重量(g):40

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エクステンションコード F-160の型番24-0144のページです。 型番24-0144に関する仕様情報を記載しております。
    エクステンションコード F-160のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エクステンションコード F-160
    アースターミナル F-161・F-162
    アースラインマーカー F-240/F-241
    アースターミナル F-166(RCJS)
    アース線 F-24
    アースターミナル F-167
    メーカー三商ホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格2,062円5,235円 -4,370円 -1,496円1,155円2,393円
    通常出荷日8日目2日目2日目3日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました