17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アースターミナル F-165 24-0128

アースターミナル F-165

通常単価(税別)
2,786円
税込単価
3,065円
通常出荷日:8日目

【特長】・アース線を安全・確実にアース接続します。・リストストラップ、導電性マット等の机上周りのアース...

詳細を確認

    型番:

    24-0128
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    24-0128の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0128
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,786円
    ( 3,065円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アース線を安全・確実にアース接続します。
    ・リストストラップ、導電性マット等の机上周りのアース線を集約できます。
    ・RCJS対応。
    ・コード長:2000mm
    ・付属品:取付用ビス2本
    ・接続端子:バナナジャック2口(φ4mm)、その他3口(ネジ径M4)
    ※1MΩの抵抗は入っておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アースターミナル F-165の型番24-0128のページです。 型番24-0128に関する仕様情報を記載しております。
    アースターミナル F-165のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースターミナル F-165
    アースターミナル
    アースターミナル F-166(RCJS)
    アースターミナル F-167
    アースターミナル F-161・F-162
    アース線 F-24
    メーカー三商ホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格2,786円2,080円1,496円2,393円5,235円 -1,155円
    通常出荷日8日目2日目3日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました