17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電気除去ワイピングクロス デンキトール L 5枚入 24-0120

静電気除去ワイピングクロス デンキトール L 5枚入【5個入り】

通常単価(税別)
46,534円
税込単価
51,187円
通常出荷日:8日目

【特長】・繊維の表面に導電性ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイパーです。金属やカーボンを含んでいな...

詳細を確認

    型番:

    24-0120
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    24-0120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24-0120
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,534円
    ( 51,187円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繊維の表面に導電性ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイパーです。金属やカーボンを含んでいないので、帯電物を傷付けにくく、安心してご使用頂けます。
    ・さっと拭くだけで、静電気を取り除くとともに、チリ・ホコリ、油膜汚れまで落とすことができます。
    ・除電することによって、ホコリの再付着も防ぐことができます。個包装。
    ・サイズ(mm):L(500×1000mm)
    ・入数(枚):5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気除去ワイピングクロス デンキトール L 5枚入の型番24-0120のページです。 型番24-0120に関する仕様情報を記載しております。
    静電気除去ワイピングクロス デンキトール L 5枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気除去ワイピングクロス デンキトール L 5枚入
    静電気除去ワイピングクロス デンキトール L
    静電気除去ワイピングクロス
    静電気除去ワイパー
    ESDチッププローブ P-5シリーズ
    静電気除去アームカバー
    メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
    通常価格46,534円9,271円1,596円1,243円1,354円 -4,081円
    通常出荷日8日目1日目1日目9日目7日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました