ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーボープラス №82 白

通常単価(税別)
2,492円
税込単価
2,741円
通常出荷日:5日目

【特長】・約200gの軽くて安全なワークキャップ。・ABS製。ワンタッチ式あごひも付。・カラー:ホワイ...

詳細を確認

    型番:

    23-0343
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    23-0343の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0343
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,492円
    ( 2,741円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・約200gの軽くて安全なワークキャップ。
    ・ABS製。ワンタッチ式あごひも付。
    ・カラー:ホワイト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーボープラス №82 白の型番23-0343のページです。 型番23-0343に関する仕様情報を記載しております。
    ケーボープラス №82 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーボープラス №82 白
    軽作業帽 ケーボープラス No.82
    ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82
    トーヨーセフティ ケーボープラス イエロー シールドレンズなし
    AA16型ヘルメット 白
    ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81
    メーカー三商トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーDICプラスチックトーヨーセフティー
    通常価格2,492円1,602円1,371円1,602円3,057円 -2,829円 -
    通常出荷日5日目1日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました