17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールド付ヘルメット №391F-S-C

通常単価(税別)
7,924円
税込単価
8,716円
通常出荷日:7日目

【特長】・飛来・落下物・墜落時保護用。・曇り止め加工されたシールドはヘルメット内部に出入れ可能。・ヘル...

詳細を確認

    型番:

    23-0323
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    23-0323
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,924円
    ( 8,716円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・飛来・落下物・墜落時保護用。
    ・曇り止め加工されたシールドはヘルメット内部に出入れ可能。
    ・ヘルメット本体及びひさし部分に通気孔が設けられており、内装やあごひもには消臭加工素材を使用しているので快適。
    ・飛来物、落下物から頭を保護するスチロールライナー入。
    ・カラー:ホワイト
    ・重さ(g):約544
    ・材質:ポリカーボネート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シールド付ヘルメット №391F-S-Cの型番23-0323のページです。 型番23-0323に関する仕様情報を記載しております。
    シールド付ヘルメット №391F-S-Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シールド付ヘルメット №391F-S-C
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス 白 NO.391F-C-G-WH
    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー
    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F スモークレンズ
    エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)
    メーカー三商トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所
    通常価格7,924円5,844円6,407円4,647円5,844円8,827円
    通常出荷日7日目8日目9日目7日目8日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト