17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネ 338ME

通常単価(税別)
1,558
税込単価
1,714
通常出荷日:4日目

【特長】・オートクレーブに対応しています(121℃20分)。・クッションバーにシリコン素材を使用してい...

詳細を確認

    型番:

    23-0321
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23-0321の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0321
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,558
    ( 1,714 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブに対応しています(121℃20分)。
    ・クッションバーにシリコン素材を使用している為、装着感に優れています。
    ・紫外線99%カット。
    ・メガネ併用可
    ・材質:レンズ:PC
    ・重量:43g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガネ 338MEの型番23-0321のページです。 型番23-0321に関する仕様情報を記載しております。
    メガネ 338MEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガネ 338ME
    保護メガネ 338ME
    オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME
    2眼保護めがね メガネNO.338 クリア
    一眼型保護メガネ
    リケン 保護メガネ
    メーカー三商山本光学アズワンアズワン理研オプテック理研オプテック
    通常価格1,5581,3621,3128991,8381,783
    通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました