17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールド YF-800L用 スペアシールド 6入【6個入り】

通常単価(税別)
2,783円
税込単価
3,061円
通常出荷日:11日目

YF-800L用スペアフレームです。【特長】入数(枚):6

型番:

23-0304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

23-0304の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
23-0304
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,783円
( 3,061円 )
11日目

詳細情報

基本情報

YF-800L用スペアフレームです。
【特長】
入数(枚):6

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールド YF-800L用 スペアシールド 6入の型番23-0304のページです。 型番23-0304に関する仕様情報を記載しております。
シールド YF-800L用 スペアシールド 6入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールド YF-800L用 スペアシールド 6入
シールド YF-800L
ディスポフェイスシールド YF-800L
フェイスシールド YF-370
ディスポフェイスシールド スペアレンズ(6枚)
フェイスシールド
メーカー三商三商ケニスアズワンケニス西敬
通常価格2,783円1,570円1,570円6,957円2,783円661円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目11日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面-
商品タイプオプション品本体本体本体オプション品-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました