17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:3日目

【特長】・テンプルがしなやかにしなる為、ホールド感抜群。・ブローガード、サイドシールド付。・紫外線99...

詳細を確認

    型番:

    23-0267
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23-0267の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0267
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,500
    ( 1,650 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テンプルがしなやかにしなる為、ホールド感抜群。
    ・ブローガード、サイドシールド付。
    ・紫外線99.9%カット。
    ・メガネ、マスク併用可。
    ・EN、ANSI、AS規格品
    ・レンズ:PC
    ・重量:33g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501の型番23-0267のページです。 型番23-0267に関する仕様情報を記載しております。
    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501
    SAFETY オーバーライト2
    ライトフィット二眼型セーフティグラス
    オーバーグラス保護めがね
    オーバーグラス
    エスコ 保護めがね(ポリカーボネートレンズ)ライトブルー/アンバー
    メーカー三商ブッシュネルトラスコ中山アズワンミドリ安全エスコ
    通常価格1,5001,1001,7861,440 -1,335852 -
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト