17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット ST#118-EP 白

通常単価(税別)
4,247円
税込単価
4,672円
通常出荷日:7日目

【特長】・MP型・飛来・落下物による危険を防止、又は軽減します。・ERR製(耐熱性・耐候製に優れていま...

詳細を確認

    型番:

    23-0146
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    23-0146
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,247円
    ( 4,672円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MP型
    ・飛来・落下物による危険を防止、又は軽減します。
    ・ERR製(耐熱性・耐候製に優れています)。
    ・カラー:白
    ・重量:375g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘルメット ST#118-EP 白の型番23-0146のページです。 型番23-0146に関する仕様情報を記載しております。
    ヘルメット ST#118-EP 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘルメット ST#118-EP 白
    ヘルメット MPタイプ 118-EP
    ヘルメット ST-118EP・104EPEPA
    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ
    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EMZ
    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-GPZ
    メーカー三商谷沢製作所アズワン谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
    通常価格4,247円2,663円4,322円3,047円3,124円3,175円
    通常出荷日7日目1日目1日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト