17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク GM76-S 1個

通常単価(税別)
3,441円
税込単価
3,785円
通常出荷日:4日目

【特長】・低濃度タイプ(吸収缶1個使用)のスタンダード。・シリコンゴム製ダブルクッション接顔体を使用し...

詳細を確認

    型番:

    23-0124
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    23-0124の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0124
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,441円
    ( 3,785円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低濃度タイプ(吸収缶1個使用)のスタンダード。
    ・シリコンゴム製ダブルクッション接顔体を使用しているので様々な顔形にフィットし優れた気密性を発揮します。
    ・しめひもは、2点支持1本式です。
    ・国検第TN304号合格品。
    ・適応吸収缶:CA-104シリーズ
    ※吸収缶は別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防毒マスク GM76-S 1個の型番23-0124のページです。 型番23-0124に関する仕様情報を記載しております。
    防毒マスク GM76-S 1個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防毒マスク GM76-S 1個
    直結式小型防毒マスク GM76-SBP
    防毒マスク GM76-S 本体
    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
    防毒マスク(低濃度用) GM76-s
    直結式小型防毒マスク GM76
    メーカー三商重松製作所東京硝子器械重松製作所ケニス重松製作所
    通常価格3,441円4,000円3,681円4,421円2,275円2,275円 -
    通常出荷日4日目1日目3日目〜4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました