17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル GL-56CL

通常単価(税別)
7,564円
税込単価
8,320円
通常出荷日:8日目

【特長】・クリーンルーム用静電防止ゴーグル。・開閉式ベンチレーター(通気孔)付。・クッション及び液体侵...

詳細を確認

    型番:

    23-0010
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    23-0010
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,564円
    ( 8,320円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーンルーム用静電防止ゴーグル。
    ・開閉式ベンチレーター(通気孔)付。
    ・クッション及び液体侵入防止用溝付。
    ・メガネ併用、アイピース交換可
    ・JIS規格品
    ・材質:レンズ:アセテート(両面防曇加工)、フレーム:軟質PVC、ヒモ:高性能シリコンゴム
    ・重量:約83g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル GL-56CLの型番23-0010のページです。 型番23-0010に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル GL-56CLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル GL-56CL
    GREENCROSS 防塵ゴーグル
    GREATTOOL 作業ゴーグル 小型
    大型ゴーグル RG-7
    シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)
    ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
    メーカー三商アークランド グリーンクロスウィザ(旧:グレートツール)理研化学ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7,564円1,976円 -627円2,767円5,023円3,996円
    通常出荷日8日目4日目4日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト