17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル YG-5300AF

通常単価(税別)
3,010
税込単価
3,311
通常出荷日:11日目

【特長】・対浮遊・飛来粉じん用。・回転式ベルト使用の為、ヘルメット着用時の装着にも便利。・紫外線99%...

詳細を確認

    型番:

    23-0003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    23-0003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23-0003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,010
    ( 3,311 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対浮遊・飛来粉じん用。
    ・回転式ベルト使用の為、ヘルメット着用時の装着にも便利。
    ・紫外線99%カット
    ・メガネ・マスク併用可、レンズ交換可。
    ・JIS規格品
    ・材質:レンズ:PC、フレーム:軟質PVC
    ・重量:約85g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル YG-5300AFの型番23-0003のページです。 型番23-0003に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル YG-5300AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル YG-5300AF
    保護ゴーグル YG-5300
    ゴーグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα
    セーフティゴーグル YG-5300シリーズ
    ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ
    メーカー三商アズワンケニス山本光学ケニス山本光学
    通常価格3,010960 -3,364858 -1,5232,239
    通常出荷日11日目1日目〜11日目1日目〜4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました