ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパー型強力長シャックル 02112A016H 02112A016H

ハイパー型強力長シャックル 02112A016H

通常単価(税別)
4,403
税込単価
4,843
通常出荷日:5日目

割ピンを使用しないハイパー型強力長シャックル。【特長】・緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • ねじ径
    M16
  • 使用荷重
    2.5tf
  • 使用荷重 (kN)
    24.5
  • 頭径D (φmm)
    40
  • 口幅B (mm)
    40
  • 質量 (kg)
    0.82
  • 長さL (mm)
    140
  • 本体径d (mm)
    16
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番:

02112A016H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハイパー型強力長シャックルの詳細

ハイパー型強力長シャックル 商品イメージ

ハイパー型強力長シャックル 商品イメージ

ハイパーロードナット イメージ

ハイパーロードナット イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ハイパー型強力長シャックル 寸法図

ハイパー型強力長シャックル 寸法図

型番呼び
t・d
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(ピン径)
ねじ径重量
(kg)
tfkN
02112A016H162.5(24.5)404014016M160.82

02112A016Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
ねじ径
M16
使用荷重
2.5tf
使用荷重(kN)
24.5
頭径D(φmm)
40
口幅B(mm)
40
質量(kg)
0.82
長さL(mm)
140
本体径d(mm)
16
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02112A016H

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,403
( 4,843 )
5日目

詳細情報

基本情報

割ピンを使用しないハイパー型強力長シャックル。
【特長】
・緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用。
・現場で目立つ緑色。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパー型強力長シャックル 02112A016Hの型番02112A016Hのページです。 型番02112A016Hに関する仕様情報を記載しております。
ハイパー型強力長シャックル 02112A016Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパー型強力長シャックル 02112A016H
KONDO規格シャックル 112BB40
KONDO規格シャックル 112SB40
KONDO規格シャックル 112SC40
KONDO規格シャックル 112BC40
沈シャックル 3.2tf
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格4,403111,626100,99478,266120,78551,692
通常出荷日5日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
ねじ径M16-----
使用荷重2.5tf10.0tf10.0tf10.0tf10.0tf3.2tf
使用荷重(kN)24.59898989831.3
頭径D(φmm)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト