17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

1mカット ビニールフィルムシート

1mカット ビニールフィルムシート
通常単価(税別)
1,367円~6,499円
税込単価
1,504円~7,149円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐磨耗性など力学的性質が強い【材質】・PVC(塩化ビニル樹脂)

  • 折りたたんだ状態でのお届けです。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
1枚
1個
0.2
1枚
1個
0.3
1枚
1個
0.5
1枚
1個
0.8
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,367円
( 1,504円 )
4日目
2,083円
( 2,291円 )
4日目
3,173円
( 3,490円 )
4日目
4,921円
( 5,413円 )
4日目
6,499円
( 7,149円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性など力学的性質が強い
【材質】
・PVC(塩化ビニル樹脂)

ご注意

  • 折りたたんだ状態でのお届けです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1mカット ビニールフィルムシートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械のノレン
5
満足度:5.0
少しだけ必要だったので助かりました。 品質についてはわかりませんが問題ないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1mカット ビニールフィルムシート
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
エラストマー粘着シート
マグネットシート TMG
耐熱シート 250×280mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,367円-18,675円19,418円6,578円2,458円 -3,640円
通常出荷日4日目10日目10日目4日目4日目〜4日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
材質【樹脂】塩化ビニール【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ポリエステル【樹脂】PET【その他】その他【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
幅(mm)9151000500500520250
長さ(mm)1000112010000500500280
内容量1枚1巻1巻1枚1枚1箱(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト