17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1kg分 ニューゴム管

1kg分 ニューゴム管

通常単価(税別)
9,121円~15,677円
税込単価
10,033円~17,245円
通常出荷日:3日目~19日目

反発弾性、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性などに優れており、様々な用途に使用できます。

  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 耐圧
    0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)
  • 耐寒(脆化)温度 (℃)
    -50~-70
  • 耐熱温度
    80℃
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • こちらの商品は重さの単位で販売しています。あくまで長さは1kgあたりのおおよその長さとなり、数量に対して1kg単位でカットされた状態で届きます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ内径×外径全長
6-595-02-01液送用チューブ5×7mm50m
6-595-03-01液送用チューブ6×8mm36m
6-595-04-01液送用チューブ7×10mm28m
6-595-05-01液送用チューブ8×12mm20m
6-595-06-01液送用チューブ9×13mm16m
6-595-09-01液送用チューブ15×20mm6.2m
6-595-10-01液送用チューブ18×25mm4.2m
6-595-11-01液送用チューブ20×28mm3.4m
6-595-12-01液送用チューブ25×34mm2.4m
6-595-13-01液送用チューブ30×40mm1.7m

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • 全長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内径×外径

(mm)

全長

(m)

内容量

最小発注数量
6×8
36
1本
1個
7×10
28
1本
1個
8×12
20
1本
1個
9×13
16
1本
1個
15×20
6.2
1本
1個
18×25
4.2
1本
1個
20×28
3.4
1本
1個
30×40
1.7
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,121円
( 10,033円 )
19日目
9,121円
( 10,033円 )
3日目
9,121円
( 10,033円 )
3日目
15,677円
( 17,245円 )
19日目
15,677円
( 17,245円 )
19日目
15,677円
( 17,245円 )
10日目
15,677円
( 17,245円 )
19日目
15,677円
( 17,245円 )
19日目

詳細情報

基本情報

反発弾性、耐摩耗性、耐屈曲亀裂性などに優れており、様々な用途に使用できます。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • こちらの商品は重さの単位で販売しています。あくまで長さは1kgあたりのおおよその長さとなり、数量に対して1kg単位でカットされた状態で届きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1kg分 ニューゴム管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1kg分 ニューゴム管
FEPチューブ
シリコンチューブ 1巻
HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売)
HPLC配管用PEEKチューブ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,121円-5,737円 -1,476円 -12,977円 -4,195円12,403円 -
通常出荷日3日目〜4日目〜1日目〜1日目9日目1日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
耐圧0.1~0.2MPa(1~2kg/cm2)-----
耐寒(脆化)温度(℃)-50~-70-----
耐熱温度80℃150℃-60~+200℃---
内容量1本1パック(10m)-1パック(10m)1パック(1m)1パック(10m)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト