ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

耐熱耐薬品白衣 CCA1 Mサイズ

耐熱耐薬品白衣 CCA1 Mサイズ 22-0316
通常単価(税別)
40,955
税込単価
45,051
通常出荷日:10日目

【特長】・耐熱・耐薬品性に優れた白衣です。・オートクレーブ可能。・素材耐熱温度:約300℃・規格:M・...

詳細を確認
  • 素材耐熱温度は、実際ご使用できる温度とは異なりますので、予めご承知下さい。

型番:

22-0316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-0316の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,955
( 45,051 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐薬品性に優れた白衣です。
・オートクレーブ可能。
・素材耐熱温度:約300℃
・規格:M
・着丈(cm):105
・胸囲(cm):108
・肩幅(cm):45
・袖丈(cm):57
・材質:コーネックス®100%導電糸
・カラー:オフホワイト

ご注意

  • 素材耐熱温度は、実際ご使用できる温度とは異なりますので、予めご承知下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱耐薬品白衣 CCA1 Mサイズの型番22-0316のページです。 型番22-0316に関する仕様情報を記載しております。
耐熱耐薬品白衣 CCA1 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱耐薬品白衣 CCA1 Mサイズ
耐熱耐薬品白衣 CCA1 LLサイズ
耐熱耐薬品白衣 CCA1 Lサイズ
耐熱耐薬品白衣(CWWCA1)
白衣 タイプ 女性用 サイズ M
白衣 タイプ 男性用 サイズ M
メーカー三商三商三商アズワンケニスケニス
通常価格40,95540,95540,95537,958 -5,3625,553
通常出荷日10日目10日目10日目1日目〜5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました