ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
【特長】
・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。
・耐熱温度:-200~+200℃。
・表シリコンコーティング
・規格:L
・全長(mm):350
・掌周り(mm):約300
・重量(g):約570
・入数(双):1
・材質:表:コーネックス® シリコン織物、中:コーネックス®フェルト、裏:コーネックス®ニット、中間層:インナーフィルム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ショーワグローブ
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
4.1通常価格(税別):327円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円