17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノーラ 5本指手袋 EGF-37 1双入

通常単価(税別)
8,364
税込単価
9,200
通常出荷日:19日目

【特長】・耐熱・高強力アラミド繊維 テクノーラ*製。・高強力繊維から作られているので、耐切創性に優れて...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    型番:

    21-0825
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0825の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0825
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,364
    ( 9,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱・高強力アラミド繊維 テクノーラ*製。
    ・高強力繊維から作られているので、耐切創性に優れており、耐久性にも富んでいます。
    ・有機繊維ですからフィット性に優れており、金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。
    ・長さ(mm):270
    ・入数:1双
    ・材質:テクノーラ®50%・耐炎繊維50%・フェルト
    ・耐性:耐熱性・耐炎性・耐スパッター性
    ・素材耐熱温度:500℃

    ご注意

    • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テクノーラ 5本指手袋 EGF-37 1双入の型番21-0825のページです。 型番21-0825に関する仕様情報を記載しております。
    テクノーラ 5本指手袋 EGF-37 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q洗濯できますか。
    A
    はい、洗濯可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノーラ 5本指手袋 EGF-37 1双入
    テクノーラ耐熱手袋 5本指
    耐熱手袋 EGF-37
    テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋
    グーデン 耐熱手袋 EGF-37
    5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L
    メーカー三商帝健アズワンコクゴケニス東京硝子器械
    通常価格8,36418,043 -9,634 -7,4618,36413,180 -
    通常出荷日19日目1日目在庫品1日目〜7日目19日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました