17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入 21-0821

テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

通常単価(税別)
2,011
税込単価
2,212
通常出荷日:10日目

【特長】・耐熱・高強力アラミド繊維 テクノーラ*製。・高強力繊維から作られているので、耐切創性に優れて...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    型番:

    21-0821
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0821の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0821
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,011
    ( 2,212 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱・高強力アラミド繊維 テクノーラ*製。
    ・高強力繊維から作られているので、耐切創性に優れており、耐久性にも富んでいます。
    ・有機繊維ですからフィット性に優れており、金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。
    ・長さ(mm):240
    ・入数:1双
    ・材質:テクノーラ®100%標準
    ・耐性:耐切創性、耐熱性
    ・素材耐熱温度:200℃

    ご注意

    • 素材耐熱温度は、実際にご使用できる温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入の型番21-0821のページです。 型番21-0821に関する仕様情報を記載しております。
    テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q洗濯できますか。
    A
    はい、洗濯可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入
    テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双
    安全作業手袋 EGG-1・EGG-4・EGG-14
    テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1
    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入
    耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入
    メーカー三商三商東京硝子器械ケニス三商三商
    通常価格2,0111,3502,500 -10,50013,00013,999
    通常出荷日10日目10日目6日目19日目19日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト