17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

通常単価(税別)
25,300
税込単価
27,830
通常出荷日:19日目

【特長】・裁断、縫製及び安易な取扱いが可能です。・驚異的な耐磨耗性を有しています。・耐高温能力がありま...

詳細を確認

    ご注意

    • 本商品は洗濯できません。
    • 素材耐熱温度は、実際にご使用頂ける温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    型番:

    21-0802
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    21-0802
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,300
    ( 27,830 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裁断、縫製及び安易な取扱いが可能です。
    ・驚異的な耐磨耗性を有しています。
    ・耐高温能力があります。
    ・アスベストは使用していません。
    ・溶解金属の飛散に耐えます。
    ・全面にアルミ被膜加工が施されていますので、熱反射性に優れています。
    ・アルミ部の接触耐熱温度は95℃です。
    ・サイズ(mm):350
    ・入数:1双
    ・最高耐輻射熱:1650℃

    ご注意

    • 本商品は洗濯できません。
    • 素材耐熱温度は、実際にご使用頂ける温度とは異なりますので、予めご了承下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝の型番21-0802のページです。 型番21-0802に関する仕様情報を記載しております。
    ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝
    ゼテックス 耐熱手袋
    コクゴ ゼテックス手袋
    アルミ5指手袋
    アルミ3指手袋
    テイケン 耐熱アルミ手袋
    メーカー三商ケニスコクゴ日本エンコン日本エンコン帝健
    通常価格25,30020,74914,881 -11,78613,06113,187
    通常出荷日19日目11日目10日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト