17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スティック・PH試験紙 MN92125

通常単価(税別)
6,905円
税込単価
7,596円
通常出荷日:6日目

【特長】・異なった色素をしみこませた1~4個のセルロース切片をプラスチックに個々に圧着してあるため、強...

詳細を確認

    型番:

    15-5150
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    15-5150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15-5150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,905円
    ( 7,596円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異なった色素をしみこませた1~4個のセルロース切片をプラスチックに個々に圧着してあるため、強塩基性溶液中でも色素は溶出する事なく、サンプルの汚染が最少で食品等の測定に最適。また最終的に変色完了するまでスティックを液に浸しておけるので、緩衝液の測定にも最適です。
    ・pH測定領域:7.0~14.0
    ・pH測定目盛間隔:0.5
    ・変色切片数:3
    ・サイズ(mm):6×85
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スティック・PH試験紙 MN92125の型番15-5150のページです。 型番15-5150に関する仕様情報を記載しております。
    スティック・PH試験紙 MN92125のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スティック・PH試験紙 MN92125
    PH試験紙(PH1~11)
    pH試験紙 ツーバンド
    ブック式pH試験紙
    ストライプ・pH試験紙(PEHANON)
    pH試験紙 pH4.0~10.0
    メーカー三商横浜油脂工業東京硝子器械トラスコ中山アズワンアズワン
    通常価格6,905円5,007円6,601円 -218円6,988円 -3,055円
    通常出荷日6日目1日目6日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました