ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
【特長】
・ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着を可能にします。
・容量目盛、書込み用ライティングエリア付き。
・ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
・培養面積(cm²):75
・容量(ml):250
・仕様(キャップ・ネックなど):3135タイプ・スラントネック
・口径(mm):22
・包装/個×包 :5×12
・包装/1ケース:60
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
規格瓶(広口) ソーダ石灰ガラス製
4.5通常価格(税別):423円~

アズワン
ねじ口瓶丸型(茶褐色)
0通常価格(税別):3,116円~

柴田科学
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L
0通常価格(税別):4,243円~

アズワン
ラボランスクリュー管瓶
4.5通常価格(税別):7,200円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~