17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

XYテーブル SLM-06 SLM-06

XYテーブル SLM-06

通常単価(税別)
54,634円
税込単価
60,097円
通常出荷日:2日目

マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来るXYテーブル。【特長】・検体を前後左右スムーズに動かす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • サイズ (mm)
    ステージサイズ:150×190
  • 移動量
    70×60mm
  • JANコード (mm)
    4989833057961
  • 重量 (g)
    1554

型番:

SLM-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SLM-06の外観

SLM-06の外観

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

  • ステージサイズ:150×190mm。
  • 移動量:70×60mm。
  • 重量:1,554g
  • 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適。
  • SLM-01/02に取り付け可能(※SLM-01取付用ネジ×3本同梱)。

SLM-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
サイズ(mm)
ステージサイズ:150×190
移動量
70×60mm
JANコード(mm)
4989833057961
重量(g)
1554
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLM-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,634円
( 60,097円 )
2日目

詳細情報

基本情報

マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来るXYテーブル。
【特長】
・検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適。
【用途】
・微細な観察・検査に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

XYテーブル SLM-06の型番SLM-06のページです。 型番SLM-06に関する仕様情報を記載しております。
XYテーブル SLM-06のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品を取り付け可能な、商品を教えてください。
A
SLM-01及びSLM-02のマイクロスコープに取り付け可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XYテーブル SLM-06
LEDリングライト SL-77
顕微鏡用XYステージ STD-8090
非接触観察 デジタル顕微鏡
マイクロスコープ(PC用) L-KIT797・L-KIT798・L-KIT799・L-KIT800
実体顕微鏡 ズーム式
メーカーエンジニアエンジニア新潟精機(SK)スリーアールシステムホーザン新潟精機(SK)
通常価格54,634円28,754円27,690円16,196円142,631円 -121,847円
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目3日目5日目2日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品LCDデジタル顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
サイズ(mm)ステージサイズ:150×190照明ユニット外径:94×31,電源部外径:W87×D50×H46----
移動量70×60mm-----
JANコード(mm)49898330579614989833058777----
重量(g)1554照明ユニット:140,電源部:125----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました