ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コンドーテック セーフティカラースリング PAT. |
|
大洋製器工業 JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm |
|
水本機械製作所 ステンレス(SUS304) ネジシャックル |
|
トラスコ中山 玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ |


トゲなし玉掛スリング 商品イメージ
| 長さ (m) | 9mm | 12mm |
|---|---|---|
| 型番 | 型番 | |
| 1 | 052254G0901 | 052254G1201 |
| 1.5 | 052254G0901S5 | 052254G1201S5 |
| 2 | 052254G0902 | 052254G1202 |
| 2.5 | 052254G0902S5 | 052254G1202S5 |
| 3 | 052254G0903 | 052254G1203 |
| 4 | 052254G0904 | 052254G1204 |
| 5 | 052254G0905 | 052254G1205 |
| 6 | 052254G0906 | 052254G1206 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,117円 ( 3,429円 ) | 7日目 |
3,440円 ( 3,784円 ) | 7日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 7日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 7日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 7日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 7日目 |
4,789円 ( 5,268円 ) | 7日目 |
5,198円 ( 5,718円 ) | 7日目 |
3,691円 ( 4,060円 ) | 7日目 |
4,067円 ( 4,474円 ) | 7日目 |
4,413円 ( 4,854円 ) | 7日目 |
4,774円 ( 5,251円 ) | 7日目 |
5,152円 ( 5,667円 ) | 7日目 |
5,842円 ( 6,426円 ) | 7日目 |
6,565円 ( 7,222円 ) | 7日目 |
7,338円 ( 8,072円 ) | 7日目 |
ワークにキズがつきにくいトゲなし玉掛スリング。
【特長】
・安全に玉掛けを行う最適ロープ。
・最高の手編み技術で「特殊タグ」付、「バーブフリー加工」(トゲなし)による、219条適合品。
・トゲがないため取扱い時の危険度が大きく減少。
・チョーク吊りなどワークの下からワイヤを引き抜く作業が容易。

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック


トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック
4.3通常価格(税別):1,511円~

スリーエッチ
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
5通常価格(税別):1,521円~

ニッサチェイン
ステンレス オーバルスリーブ
5通常価格(税別):665円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ ナイロン被覆 外径:1.5~2.5mm
0通常価格(税別):3,757円~

アーム産業
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
4通常価格(税別):897円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ
3.3通常価格(税別):1,236円~

ニッサチェイン
ステンレスカットワイヤー アルミカシメ
3通常価格(税別):290円~