17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110

通常単価(税別)
25,160円~110,879円
税込単価
27,676円~121,967円
通常出荷日:5日目~6日目

一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。【特長】・長オーフ形状・シャックル連結

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ベアリングスイベル
  • 特長
    KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)、一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フック
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ワイヤロープ用ベアリングスイベルの詳細

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

製品仕様

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

型番L
(mm)
L1
(mm)
φD
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
使用荷重重量
(kg)
kN tf
081A7KBS101216190421321409.81.01.1
081A7KBS1022522225213.5265019.62.01.9
081A7KBS1033122765917326229.43.02.9
081A7KBS1053963467821427549.05.06.9
081A7KBS110520460112285410398.010.018

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 寸法L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

質量

(g)

寸法L1

(mm)

寸法c

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
216
1.1k
190
40
φD:42mm、φM:13mm、φd:21
1個
1個
252
1.9k
222
50
φD:52mm、φM:13.5mm、φd:26
1個
1個
312
2.9k
276
62
φD:59mm、φM:17mm、φd:32
1個
1個
396
6.9k
346
75
φD:78mm、φM:21mm、φd:42
1個
1個
520
18k
460
103
φD:112mm、φM:28mm、φd:54
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,160円
( 27,676円 )
6日目
31,547円
( 34,702円 )
6日目
36,336円
( 39,970円 )
6日目
57,920円
( 63,712円 )
6日目
110,879円
( 121,967円 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。
【特長】
・長オーフ形状
・シャックル連結

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110
ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150
ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
Aシンブル(ソリッドタイプ)
鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格25,160円-184,676円 -22,968円 -178,102円 -760円 -1,162円 -
通常出荷日5日目〜5日目6日目5日目〜5日目9日目
商品タイプその他その他その他その他-フック
詳細タイプベアリングスイベルベアリングスイベルベアリングスイベルベアリングスイベル--
特長KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)、一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フックKAB型 防水・アイプレート式、海・水中作業に適しています。シーアンカー用、浮標船舶の牽引等に使用します。KSS型 普及型、両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。(常用の場合は目的に応じた型をご使用ください。)KED型 防水・アースドリル用、特殊用途の重機用です。防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。ピンの締め付けには四角ハンドル(市販品)を使用してください。-JIS B 2803-1996による
内容量1個1個1個1個-1個
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト