ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

吊りフック(荷重0.5・1t)
エスコ
Jフック
スリーエッチ
パイプ用吊フック
エスコ

J型覆工板吊り用フック

通常単価(税別)
6,900
税込単価
7,590
通常出荷日:4日目

【特長】4点吊りで使用するタイプの覆工板専用吊りフックです。【用途】物流現場に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • 質量 (g)
    0.75k
  • 注意
    必ず4点吊りで使用してください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番:

063A1AJ
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

063A1AJの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1
質量(g)
0.75k
注意
必ず4点吊りで使用してください。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
063A1AJ

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
4点吊りで使用するタイプの覆工板専用吊りフックです。
【用途】
物流現場に。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J型覆工板吊り用フックの型番063A1AJのページです。 型番063A1AJに関する仕様情報を記載しております。
J型覆工板吊り用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J型覆工板吊り用フック
覆工板吊り専用フックFX
鉄板吊り用フック
枠式ターンバックル(ストレートセット)
敷鉄板吊り専用フック SFB1
アンカーポイント(吊り具)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格6,90047,85983,36861776,69712,131 -
通常出荷日4日目10日目10日目7日目10日目10日目
商品タイプフックフックフック-フック-
基本使用荷重(t)110.5-3-
質量(g)0.75k1.2k3.4k-3.5k-
注意必ず4点吊りで使用してください。2台1組以上で使用してください。使用荷重は2個1組の場合です。--安全係数 4:1ボルトは記載の締付トルクに則って取り付けてください。ボルト交換は必ずイエローポイント専用ボルトを使用してください。
内容量1個1個1個-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト