ファクトリーサプライ用品技術窓口

Jフック

通常単価(税別)
3,184円
税込単価
3,502円
通常出荷日:1日目

【特長】・引っ掛けやすいフックの形状です。・チェーンや玉掛けワイヤーに直接取り付け出来ます。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • JANコード
    4990077270016
  • トラスココード
    808-6900
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    特殊鋼
  • 全長(mm)
    176
  • 幅(mm)
    80
  • メッキ詳細
    クロメイト

ご注意

  • 使用荷重内でご使用下さい。
  • 使用荷重内でご使用下さい。

型番:

JITON
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JITONの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1
JANコード
4990077270016
トラスココード
808-6900
質量(g)
500
材質1
特殊鋼
全長(mm)
176
幅(mm)
80
メッキ詳細
クロメイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JITON
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,184円
( 3,502円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ掛けやすいフックの形状です。
・チェーンや玉掛けワイヤーに直接取り付け出来ます。
【用途】
・穴あけドラム缶等従来のフックでは、引っ掛けにくい物の吊り上げ用。

ご注意

  • 使用荷重内でご使用下さい。
  • 使用荷重内でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Jフックの型番JITONのページです。 型番JITONに関する仕様情報を記載しております。
Jフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jフック
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 
ステンレスアイフック
ラッチロック式フック
HHH ラッチキット 1.5~2T用
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格3,184円12,642円16,548円4,357円21,908円685円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプフックフックフックフックフックその他
基本使用荷重(t)11.530.53-
JANコード499007727001649900772743114990077274335499007707299349900772740384990077271211
トラスココード808-6900829-0772114-2074808-7003215-5699808-7068
質量(g)50016003300250300015.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました