17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじ径

  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス製丸カンボルト 11516 MBシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

丸カンボルトの詳細

丸カンボルト 商品イメージ

丸カンボルト 商品イメージ

製品仕様

丸カンボルト 寸法図

丸カンボルト 寸法図

型番寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
(kgf)
DLH
1151605530503050
1151606635754060
1151608845759090
1151609955120145100

型番リスト

表示件数

ねじ径

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

内容量

最小発注数量
M6
5
50
30
1個
8個
M6
6
75
35
1個
8個
M8
8
75
45
1個
8個
M10
9
120
55
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,176円
( 1,294円 )
5日目
1,248円
( 1,373円 )
5日目
1,429円
( 1,572円 )
5日目
2,090円
( 2,299円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の丸カンボルト
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製丸カンボルト 11516 MBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製丸カンボルト 11516 MBシリーズ
丸カンボルト(ステンレス製) 11516 MBシリーズ
ステンレス製丸カンスクリュー
ステンレスアイストラップ 11612シリーズ
ステンレス製Aシンブル
Aシンブル(ステンレス製)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,176円-3,131円 -745円 -601円 -1,471円 -4,495円 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
種類マルカンボルトマルカンボルトマルカンボルト-シンブルシンブル
内容量1個1個1個-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート