ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Aシンブル(ソリッドタイプ)

通常単価(税別)
760円~851円
税込単価
836円~936円
通常出荷日:5日目

ワイヤーロープの輪の内側を保護するソリッドタイプの専用金具。【特長】・呼寸法はワイヤーロープと同じ。・...

詳細を確認
  • 最低発注単位数は、「1~20」の範囲となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LBD
11503022191564
1150303330241014
1150304438281422

外形図

Aシンブル(ソリッドタイプ) 外形図

型番リスト

表示件数

寸法B

(mm)

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

内容量

最小発注数量
15
6
19
1個
9個
24
10
30
1個
20個
28
14
38
1個
9個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
5日目
806円
( 887円 )
5日目
851円
( 936円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープの輪の内側を保護するソリッドタイプの専用金具。
【特長】
・呼寸法はワイヤーロープと同じ。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもっている。
・温度変化にも強度な低下が少ない優秀な材質であるステンレスを採用している。
・シンブルを使用することで、ワイヤーロープのアイ部の折れ、摩耗を防げる。
【用途】
・ワイヤーロープの摩耗を抑える際に最適。
・被覆しないワイヤーロープに利用可能。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~20」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Aシンブル(ソリッドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシンブルの内側は何mmのものが入るか教えて下さい
A
カタログの規格表のD1のサイズに合わせてください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aシンブル(ソリッドタイプ)
ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110
ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150
ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型
アイナット(Wねじ)生地 10702AW
アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格760円-25,160円 -184,676円 -22,968円 -600円 -503円 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目6日目7日目7日目
種類シンブル-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト